- För montering i hållarmar, spännanordningar, spännbackar, pendelstöd
- Överföring av mycket höga vridmoment även vid hårda material
- Form O: diamantytan ger utmärkt slitstyrka
Beskrivning
Material, utförande
Form O rostfritt stål med diamantyta, jämförbar med slipkornstorlek 100.
Anmärkning
Griparna och insatserna är lämpliga för montering i hållarmar, griparsystem, spännanordningar, spännbackar och pendelstöd. Vid användning av gripare överförs mycket höga vridmoment och hållkrafter över genomsnittet, även vid hårda material och ojämna ytor.
Form O: Den slipande diamantytan är fast sammansmält med grundkroppen. Den är lämplig för släta eller hala ytor med ett minimum av spänntryck. Då överför diamantpartiklarna höga hållkrafter till en mycket liten yta med minimal negativ inverkan på ytan. Diamantytan ger utmärkt slitagetålighet.
Gripare och insatser kan monteras i pendelstöden nedan:
Artikelnummer 02003-117X022 till 02003-936X036
Artikelnummer 02007-110X015 till 02007-924X100
Artikelnummer 02007-120X030 till 02009-924X080
Form O: Den slipande diamantytan är fast sammansmält med grundkroppen. Den är lämplig för släta eller hala ytor med ett minimum av spänntryck. Då överför diamantpartiklarna höga hållkrafter till en mycket liten yta med minimal negativ inverkan på ytan. Diamantytan ger utmärkt slitagetålighet.
Gripare och insatser kan monteras i pendelstöden nedan:
Artikelnummer 02003-117X022 till 02003-936X036
Artikelnummer 02007-110X015 till 02007-924X100
Artikelnummer 02007-120X030 till 02009-924X080
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.