- För montering i hållarmar, spännanordningar, spännbackar, pendelstöd
- Överföring av mycket höga vridmoment även vid hårda material
Beskrivning
Material, utförande
Form K POM, vit.
Anmärkning
Griparna och insatserna är lämpliga för montering i hållarmar, griparsystem, spännanordningar, spännbackar och pendelstöd. Vid användning av gripare överförs mycket höga vridmoment och hållkrafter över genomsnittet, även vid hårda material och ojämna ytor.
Gripare och insatser kan monteras i pendelstöden nedan:
Artikelnummer 02003-117X022 till 02003-936X036
Artikelnummer 02007-110X015 till 02007-924X100
Artikelnummer 02009-120X030 till 02009-924X080
Gripare och insatser kan monteras i pendelstöden nedan:
Artikelnummer 02003-117X022 till 02003-936X036
Artikelnummer 02007-110X015 till 02007-924X100
Artikelnummer 02009-120X030 till 02009-924X080
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.