Gängstift
stål
blank
- För att säkra kugghjul och axlar
8,47 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängstift
Norm DIN
551
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Gänga
M12
L=Gänglängd
40
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Blankt, hållfasthetsklass 5.8.
Anmärkning
Det är ofta bättre att fästa gängstiftet i motstycket med lim än att låsa dem med stift.
LOCTITE-produkter är speciellt lämpade för detta. Se 97990.
LOCTITE-produkter är speciellt lämpade för detta. Se 97990.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.