text.skipToContent text.skipToNavigation
07770

Vridbara lyftöglor

  • Bärförmåga upp till 2000 kg
  • Kan svängas och vridas
  • Utförande: stål och rostfritt stål
Särskilda egenskaper:

från 189,56 kr

10 Produkter

Beskrivning

Material
Seghärdat stål eller rostfritt stål.
Utförande
Brunerat stål.
Blankt rostfritt stål.
Anvisning lastöglor
Använd inga distansbrickor mellan bussningens fläns och stödytan.
Observera den tillåtna försänkningsdiametern (D2) för gängans skyddsförsänkning.
Skruvarna ska dras åt med angivet moment och kontrolleras resp. efterdras regelbundet. Efter monteringen måste man kontrollera att öglan kan svängas och vridas fritt i alla riktningar.
Lyft försiktigt, undvik stötar.
Bärförmågan som är instansad på öglan får inte överskridas.
Anvisning monteringsnyckel
- Stick i en monteringsnyckel i hålen i den vridbara lyftöglan.
- Skruva fast lyftöglan genom att dra åt till rekommenderat åtdragningsmoment med en momentnyckel.
- Observera den tillåtna försänkningsdiametern för gängans skyddsförsänkning.