text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Lyftögla och fastskruvningsbygel i stål.
Skruv och bussning i stål.
Utförande
Lyftöglor och fastskruvningsbygel smidda och höghållfast seghärdade 100 % elektromagnetisk sprickkontroll, med plastbeläggning, gula
Skruv hållfasthetsklass 10.9 eller högre. 100 % elektromagnetisk sprickkontroll.
Bussning elektrogalvaniserad.
Anmärkning
Lyftöglan är fällbar, vridbar 360° och bär lasten i alla rörelseriktningar. En integrerad fjäder håller lyftöglan i alla lägen. Den nominella bärförmågan anges tydligt på lyftöglan. Den avser det mest ogynnsamma belastningsfallet (se tabellen). Provkraften är 2,5 gång den tillåtna bärförmågan. Med säkrad men ändå demonterbar sexkantskruv. Lyftöglorna uppfyller maskindirektivet och är BG-testade.
Temperaturområde
Från -40 °C till 100 °C = 100 % bärförmåga
Till 200 °C = 85 % bärförmåga
Till 250 °C = 80 % bärförmåga
Till 350 °C = 75 % bärförmåga

Belastningsvärdena som anges gäller ett minimiskruvdjup på 1,5x gängans nominella diameter i stål med en minimidraghållfasthet på 363 N/mm².
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också