Material
Stål.
Tryckknapp i aluminium.
Tryckknapp i aluminium.
Utförande
Stål manganfosfaterat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Tryckknapp i aluminium.
Tryckknapp i aluminium.
Utförande
Stål manganfosfaterat.
Anmärkning
Kullagrade bärbultar används som snabbt och enkelt lyftdon med en rörlig schackel.
Kulorna låses upp med en tryckknapp. När man släpper tryckknappen låses kulorna säkert igen.
Korrosionsskyddade.
TÜV-testade.
Uppgifter X min., F1, F2 och F3 vid 5-faldig säkerhet.
Kulorna låses upp med en tryckknapp. När man släpper tryckknappen låses kulorna säkert igen.
Korrosionsskyddade.
TÜV-testade.
Uppgifter X min., F1, F2 och F3 vid 5-faldig säkerhet.
Temperaturområde
max. +250 °C.
Tillbehör
Fästelement 07781.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.
Kullagrade bärbultar
De TÜV-testade självlåsande kulbultarna kulskruvarna med norelem-rörelseshacklar används vid lyftning och hållning av en enskild last. Funktionsprincipen är exakt densamma som för ett kulspärrstift: Genom att trycka på tryckknappen kan de två kulorna låsas upp i nedre änden. Genom att släppa tryckknappen låses kulorna automatiskt och säkert.
norelem erbjuder självlåsande kulbultar för en Stålutförning och å andra sidan i en Utförning i rostfritt stål. Två storlekar finns.
norelem erbjuder självlåsande kulbultar för en Stålutförning och å andra sidan i en Utförning i rostfritt stål. Två storlekar finns.