Material
Bult och schackel rostfritt stål 1.4542.
Tryckknapp rostfritt stål 1.4305.
Kulor rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder rostfritt stål 1.4310.
Utförande
Bulten och kulorna härdade och passiverade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Bult och schackel rostfritt stål 1.4542.
Tryckknapp rostfritt stål 1.4305.
Kulor rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder rostfritt stål 1.4310.
Utförande
Bulten och kulorna härdade och passiverade.
Anmärkning
Används som snabbt och enkelt lyftdon med rörlig schackel och säkring så att den inte kan lossna oavsiktligt. Kulorna låses upp med en tryckknapp. När man släpper tryckknappen låses kulorna säkert igen
Korrosions- och väderbeständiga.
Höghållfast, härdad bult som klarar extrema belastningar med högsta möjliga slitageskydd. Temperaturområde för användning upp till max. 250 °C.
CE-certifierade.
Uppgifter X max. och F1 vid 5-faldig säkerhet.
Korrosions- och väderbeständiga.
Höghållfast, härdad bult som klarar extrema belastningar med högsta möjliga slitageskydd. Temperaturområde för användning upp till max. 250 °C.
CE-certifierade.
Uppgifter X max. och F1 vid 5-faldig säkerhet.
Tillbehör
Fästelement 07784.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.