- Används som klämelement, hållar- och fästelement
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, anläggningskonstruktion, fixturbygge
- För manuell justering av komponentgrupper, maskiner, aggregat
- Temperaturbeständiga från -50 °C till 130 °C
- Olika gängstorlekar
Beskrivning
Material
Handtag: glaskuleförstärkt polyamid.
Bussning: mässing eller stål.
Bussning: mässing eller stål.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Temperaturbeständigt från -50 °C till 130 °C.
Beständigt mot vanliga kemikalier och olja.
Beständigt mot vanliga kemikalier och olja.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.