Spännspak
stål
plast-belagd
- Låsspakarna står för tillförlitlighet och hög stabilitet
- Underlättar fastspänning av enskilda komponenter och hela maskindelar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, rehab- och medicinsk teknik, möbelindustri
- Form: 20°
- Olika gängstorlekar och handtagslängder
181,41 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännspak
Form
20°
Storlek
2
Material grundkropp
stål
Material komponent
plast
Grundkroppens yta
plast-belagd
A=Handtagslängd
106
L=Gänglängd
30
N=Antal tänder
24
X=Gänga
M12
A2
15
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
Form-typ
20°
H
51,5
H1
5,5
H2
42
H3
68,5
H4
57,5
Hållfasthetsklass
5.8
Hållfasthetsklass
5.8
Infästningsalternativ
yttergänga
Beskrivning
Material
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Plastkulknopp i svart.
Utförande
Plastbeläggning med fin struktur, svart.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.