Spännspak
rostfritt stål
blank
- Låsspakarna står för tillförlitlighet och hög stabilitet
- Underlättar fastspänning av enskilda komponenter och hela maskindelar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, rehab- och medicinsk teknik, möbelindustri
- Material: rostfritt stål 1.4305, korrosionsbeständigt
- Olika gängstorlekar och handtagslängder
559,43 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännspak
Form
20°
Storlek
4
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
plast
Grundkroppens yta
blank
Komponentens yta
polerat
Stålnyckel
1.4305
A=Handtagslängd
128,5
L=Gänglängd
80
N=Antal tänder
36
X=Gänga
M16
A2
15
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
Form-typ
20°
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H3
89,5
H4
76,5
Infästningsalternativ
yttergänga
Beskrivning
Material
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Plastkulknopp i svart.
Utförande
Blanka ståldelar.
Polerad kulknopp.
Polerad kulknopp.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.