text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Roterande handtag och axeldel av stål.
Utförande
Roterande handtag och axeldel förzinkade och blåkromaterade.
Anmärkning
På de roterande handtagen med D1=25 mm och 32 mm är gänglängden L2 kortare än vad som anges i DIN 98. De roterande handtagen passar till handrattar DIN 950.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment