Låsspak
plast
trafikblå RAL 5017
- Korrosionsskydd
52,09 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsspak
Gängtyp
innergänga
Storlek
3
Material grundkropp
plast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
trafikblå RAL 5017
Komponentens yta
blått passiverat
A1=Handtagslängd
91,5
A=Handtagslängd
80
H3=Handtagshöjd
53,5
N=Antal tänder
22
T=Gängdjup
14
X=Gänga
M8
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
PL NOVOgrip
TRUE
Beskrivning
Material
Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Ståldelar blåkromaterade.
På begäran
Ytterligare innergängor och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.