Låsspak
plast
ljusgrå RAL 7035
- Korrosionsskydd
79,54 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsspak
Gängtyp
innergänga
Storlek
5
Material grundkropp
plast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
ljusgrå RAL 7035
Komponentens yta
blått passiverat
A1=Handtagslängd
126
A=Handtagslängd
110
H3=Handtagshöjd
72
N=Antal tänder
26
T=Gängdjup
23
X=Gänga
M16
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
H
49
H1
12
H2
33
H4
77
PL NOVOgrip
TRUE
Beskrivning
Material
Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Ståldelar blåkromaterade.
På begäran
Ytterligare innergängor och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.