Stjärnvred
termoplast
svart
- Används som klämelement, hållar- och fästelement
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, anläggningskonstruktion, fixturbygge
- För manuell justering av komponentgrupper, maskiner, aggregat
- Form K: innergänga med lock
- Lock i olika färgkombinationer
7,65 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stjärnvred
Form
K
Gängtyp
innergänga
Norm DIN
liknande DIN 6336
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svart
Komponentens yta
blått passiverat
D1=Ytterdiameter
40
D=Gänga
M10
H=Höjd
25
T=Gängdjup
14
D8
18
Färg lock
ljusgrå RAL 7035
H3
13
Beskrivning
Material
Svart termoplast, bussning av stål.
Utförande
Bussning förzinkad och blåkromaterad.
På begäran
Fler färger resp. text som företagslogotyper eller symboler.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.