Stjärnvred
termoplast
svart
- Används som klämelement, hållar- och fästelement
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, anläggningskonstruktion, fixturbygge
- För manuell justering av komponentgrupper, maskiner, aggregat
- Form K: innergänga med lock
- Lock i olika färgkombinationer
6,06 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stjärnvred
Form
K
Gängtyp
innergänga
Norm DIN
liknande DIN 6336
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svart
Komponentens yta
blått passiverat
D1=Ytterdiameter
32
D=Gänga
M06
H=Höjd
20
T=Gängdjup
10
D8
14
Färg lock
rapsgul RAL 1021
H3
10
Beskrivning
Material
Svart termoplast, bussning av stål.
Utförande
Bussning förzinkad och blåkromaterad.
På begäran
Fler färger resp. text som företagslogotyper eller symboler.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.