text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Vev i termoplast.
Cylinderhandtag i termoplast och stål.
Utförande
Termoplast, svartgrå.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
Navskyddet levereras omonterat. Handvevarna kan fästas axiellt på en axel med passkil med hjälp av tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en bricka DIN 7349. För att sätta säkerhets-cylinderhandtaget i användningsläge krävs två moment:
- Vrid handtaget helt runt vridaxeln (90°).
- Tryck handtaget i axiell riktning till spärrläget.
När handtaget är intryckt vevar man sedan mycket bekvämt. Handtaget återgår automatiskt när man släpper.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
Ritningsinformation
1) Tvärhålet är förskjutet 90° mot passkilspåret.
Tillbehör
07161 cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment