- För långa justeringssträckor
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, ställningar, mätutrustning, apparatbygge
- Kan fästs axiellt och radiellt
- Utförande: utan spår
Beskrivning
Material
Vev i termoplast.
Cylinderhandtag i termoplast och stål.
Cylinderhandtag i termoplast och stål.
Utförande
Termoplast, svartgrå.
Brunerade ståldelar.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
Navskyddet levereras omonterat.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
Ritningsinformation
1) Tvärhålet är förskjutet 90° mot passkilspåret.
Tillbehör
07161 cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.