Material
Termoplast PPA (motstår hög temperatur), förstärkt med glasfiber.
Utförande
Svart.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Termoplast PPA (motstår hög temperatur), förstärkt med glasfiber.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Fästhålets utformning gör att bygelhandtaget kan skruvas fast från manövreringsidan med en cylinderskruv eller en sexkantsmutter.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Kortvarig drifttemperatur max. 250 °C.
Kortvarig drifttemperatur max. 250 °C.
Montage
Från manöversidan eller baksidan.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.