- Låsning för luckor, kopplingsskåp, plåtskåp eller maskindörrar
- Användningsområden: transportteknik, montage, logistik, kopplingsskåp
- Skyddade mot damm och vatten enligt IP65
- Rostfritt stål 1.4404
- Manövrering: fyrkant 7 mm och 8 mm, spår, dubbelt ax 3 mm och 5 mm, handtag
Beskrivning
Material
Hus i rostfritt stål 1.4404.
Manövrering och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.
Manövrering och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridregeln kan installeras förmonterad och har en stängningsrörelse på 90°. Kan användas till höger eller vänster. Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN 60529.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Dubbelt ax 3 mm
d) Dubbelt ax 5 mm
e) Vinghandtag
1) O-ring
2) Packning
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Dubbelt ax 3 mm
d) Dubbelt ax 5 mm
e) Vinghandtag
1) O-ring
2) Packning
Tillbehör
Nyckel 05586
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.