text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus och manövrering i plast PA6, glasfiberförstärkta.
Mutter i zinkgods, O-ring NBR, packning CR.
Utförande
Hus och manövrering, svarta.
Mutter förzinkad.
Anmärkning
Vridreglar med fjädrande tunga. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade (vid litet A-mått och större dörrtjocklek endast möjliga med begränsning).

Vatten- och dammskyddade enligt IP65 med O-ring och packning.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Spår
d) Dubbelt ax 3 mm
e) Dubbelt ax 5 mm
f) Trekant 8 mm
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också