- Låsning för luckor, kopplingsskåp, plåtskåp eller maskindörrar
- Användningsområden: transportteknik, montage, logistik, kopplingsskåp
- Kan installeras förmonterade, kan användas till höger eller vänster
- Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och stängt)
Beskrivning
Material
Hus, manövrering och mutter i zinkgods.
O-ring NBR, packning CR.
O-ring NBR, packning CR.
Utförande
Hus och manövrering, svart pulverlackerade.
Mutter förzinkad.
Mutter förzinkad.
Anmärkning
Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90° och intern vridbegränsning. Vridreglarna kan byggas in förmonterade (vid litet A-mått och större dörrtjocklek endast möjliga med begränsning). Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder.
Vatten- och dammskyddade enligt IP65 med O-ring och packning.
De låsbara vridreglarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 101 eller 1333).
Vatten- och dammskyddade enligt IP65 med O-ring och packning.
De låsbara vridreglarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 101 eller 1333).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.