- Låsning för luckor, kopplingsskåp, plåtskåp eller maskindörrar
- Användningsområden: transportteknik, montage, logistik, kopplingsskåp
- Kapslingsklass IP 65
- Rostfritt stål 1.4305 och 1.4301
- Manövrering: fyrkant 8 mm, spår, dubbelt ax 5 mm
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Skyddsklass IP65. Den nås genom en extra O-ring under manövreringen och en tätning av PUR-skum på huset. Vridreglarna kan byggas in förmonterade.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 8 mm
b) Spår
c) Dubbelt ax 5 mm
a) Fyrkant 8 mm
b) Spår
c) Dubbelt ax 5 mm
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.