- Låsning för luckor, kopplingsskåp, plåtskåp eller maskindörrar
- Användningsområden: transportteknik, montage, logistik, kopplingsskåp
- Skyddade mot damm och vatten enligt IP65
- Rostfritt stål 1.4401 och 1.4301
- Polerat handtag
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Blankt.
Polerat handtag.
Polerat handtag.
Anmärkning
Vridreglar med vinghandtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade.
Vatten- och dammskyddade enligt IP65.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Vatten- och dammskyddade enligt IP65.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.