- Låsning för luckor, kopplingsskåp, plåtskåp eller maskindörrar
- Användningsområden: transportteknik, montage, logistik, kopplingsskåp
- Alla tungor kan kombineras med alla hus
- Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och stängt)
- Rostfritt stål 1.4301, 1.4305
Beskrivning
Material
Handtag i rostfritt stål 1.4301.
Hus och mutter i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridreglar med T-handtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridregeln kan installeras förmonterad. Levereras med standard mutter i rostfritt stål. Den låsbara vridregeln levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan tas bort (öppen och stängd) i båda lägena. Förslutningen är likadana d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 1333).
Skyddsklass IP65.
Skyddsklass IP65.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.