- Låsning för luckor, kopplingsskåp, plåtskåp eller maskindörrar
- Användningsområden: transportteknik, montage, logistik, kopplingsskåp
- Alla tungor kan kombineras med alla hus
- Kan installeras förmonterade, kan användas till höger eller vänster
- Rostfritt stål 1.4401
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Blankt.
Polerat handtag.
Polerat handtag.
Anmärkning
Vridreglar med L-handtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridregeln kan installeras förmonterad. Skyddsklass IP65. Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla lås. Denna låsbara vridregel levereras med 2 nycklar. Förslutningen är likadana d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.
På begäran
Kan levereras för dörrtjocklek 20 och 40 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.