- Låsning för luckor, kopplingsskåp, plåtskåp eller maskindörrar
- Användningsområden: transportteknik, montage, logistik, kopplingsskåp
- Skyddade mot damm och vatten enligt IP 69K
- Polerad yta, tål rengöring och smuts
- Rostfritt stål 1.4305.
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridreglar i rostfritt stål med manövrering för nyckelvidd 13 mm för applikationer med hygienkrav enligt DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*, vatten- och dammskyddade enligt IP69K. Tack vare sin design med runda former och polerad yta, i kombination med materialet som används, är de mycket smutståliga och lätta att rengöra. Tätningen mellan vridregeln och luckan är en fast PUR-skumtätning på undersidan av vridregelns hus.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.