- Låsning för luckor, kopplingsskåp, plåtskåp eller maskindörrar
- Användningsområden: transportteknik, montage, logistik, kopplingsskåp
- Skyddade mot damm och vatten enligt IP65
- Manövrering: trekant, fyrkant, spår eller dubbelt ax
Beskrivning
Material
Hus, manövrering och mutter i zinkgods.
O-ring NBR, packning PUR.
O-ring NBR, packning PUR.
Utförande
Hus och manövrering, förkromade eller svart pulverlackerade.
Mutter förzinkad.
Mutter förzinkad.
Anmärkning
Vridreglar som är vibrationståliga genom spärr i ändlägena. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90° och intern vridbegränsning. Vridreglarna kan byggas in förmonterade (vid litet A-mått och större dörrtjocklek endast möjliga med begränsning). Testade enligt DIN EN 60068-2-64 (vibrationer) och DIN EN 60068-2-27 (stötar), testnorm 61373. Skaktålig enligt kraven för användning på skenor i Kategori 1, klass B (=högsta krav). Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder.
Vatten- och dammskyddade enligt IP65 med O-ring och PUR-skumpackning.
Vatten- och dammskyddade enligt IP65 med O-ring och PUR-skumpackning.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Spår
d) Dubbelt ax 3 mm
e) Dubbelt ax 5 mm
f) Trekant 8 mm
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Spår
d) Dubbelt ax 3 mm
e) Dubbelt ax 5 mm
f) Trekant 8 mm
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.