text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus, manövrering och mutter i zinkgods.
Packning CR.
Utförande
Hus och manövrering förkromade.
Mutter förzinkad.
Anmärkning
Kompressionsvridreglar används i huvudsak i luckor och hus som kräver ett högre presstryck mot tätningen. Kan användas till höger och vänster. De stängs då alltid medurs. Vridregeln kan byggas in förmonterad. Vibrationssäkra genom den fjäderbelastade spärren i ändläget ”låst”. Testade enligt DIN EN 60068-2-64 (vibrationer) och DIN EN 60068-2-27 (stötar), testnorm 61373. Skaktåliga enligt kraven för användning på skenor i Kategori 1, klass B (högsta krav).
Vatten- och dammskyddade enligt IP65.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 8 mm
b) Dubbelt ax 3 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
d) Trekant 8 mm
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också