text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Plast PA6, glasfiberförstärkt.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Praktiskt öppningshandtag för vridreglar med huvud på max. 32 mm diameter. Om öppningshandtaget används minskar måttet “A” för vridregeln med 2 mm.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också