- Avläsning av manöverstatus för snabbspännare
- Sensor
- Processtyrning
- Påbyggnad på befintliga snabbspännare
- Individuellt inställbara
Beskrivning
Produktbeskrivning
Statussensorer med hållare används för att avläsa en snabbspännares manöverstatus.
Sensorn känner av om snabbspännaren är öppen eller stängd och gör att denna information kan bearbetas elektroniskt.
Sensorn fästs på snabbspännaren med hållaren.
Sensorn känner av om snabbspännaren är öppen eller stängd och gör att denna information kan bearbetas elektroniskt.
Sensorn fästs på snabbspännaren med hållaren.
Material
Rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Statussensorn och hållaren levereras omonterade.
Tekniska data
Induktiv sensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 10 – 30 V DC
Driftström: 100 mA
Kopplingsavstånd: 0,8 mm
Kopplingsfrekvens: 5000 Hz
Kortslutningsfast: ja
Säkrad mot polförväxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 0,3 m kabel, PUR, med kontaktanslutning
Temperaturområde: -25 °C – +70 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, EAC
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 10 – 30 V DC
Driftström: 100 mA
Kopplingsavstånd: 0,8 mm
Kopplingsfrekvens: 5000 Hz
Kortslutningsfast: ja
Säkrad mot polförväxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 0,3 m kabel, PUR, med kontaktanslutning
Temperaturområde: -25 °C – +70 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, EAC
Montage
Statussensorn fästs på hållaren med muttrarna och ställs in på måttet L1.
Hållaren fästs med snabbspännarens skruvar i de genomgående hålen mellan foten och monteringsytan.
Kopplingspunkten fininställs när snabbspännaren monteras.
Hur man gör beskrivs i monteringsanvisningen.
Hållaren fästs med snabbspännarens skruvar i de genomgående hålen mellan foten och monteringsytan.
Kopplingspunkten fininställs när snabbspännaren monteras.
Hur man gör beskrivs i monteringsanvisningen.
Säkerhet
Statussensorerna bör inte användas för personskydd.
Ritningsinformation
1) LED-indikering
BN = brun
BK = svart
BU = blå
BN = brun
BK = svart
BU = blå
Tillbehör
05900
10451
80140
10451
80140
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.