text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Handtagselement av 2-komponentsplast.
Utförande
Seghärdad och förzinkad.
Oljebeständigt handtagselement.
Anmärkning
Snabbspännaren anpassar sig automatiskt till arbetsstyckets höjd. Steglös anpassning till spännhöjden inom 35 mm med nästan bibehållen spännkraft utan manuell ändring av tryckskruvspositionen.
Via en ställskruv under spaken i leden kan spännkraften anpassas till kraven upp till 2 500 N. Hålmönstret i bottenplattan passar för millimeter och tum.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också

Variabla snabbspännare

Med snabbspännarvariablerna från norelem behöver inte längre ställa in klämprocessen för arbetsstycken med olika höjder för hand, utan de kan utförs med hjälp av en automatisk spänningsområdeskontroll. Den steglösa justeringen av spännhöjden med en ungefär konstant klämkraft ger en tillförlitlig och stabil anslutning. Tryckskruven behöver inte ens justeras.

Variabla snabbspännare kan användas på flera sätt. De används till exempel för uppspänning vid borrning, böjning, svetsning eller slipning inom metall-, trä- och plastindustrin. Beroende på kraven kan operatören justera spännkraften utan verktyg upp till 2 500 N med hjälp av en justeringsskruv under spaken i fogen.

Produktutbudet från norelem innehåller variabla snabbspännare i tre olika utföranden:

  • Variabel snabbspännare, horisontell med vågrätt fot
  • Variabel snabbspännare, vertikal med vågrätt fot
  • Variabel snabbspännare med tryckstång