text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hölje och spännarm i stål.
Anmärkning
Handspännare med integrerad växelmekanism och övercentrallåsning.
Spänningsarmen har ett fast anslag för ett reproducerbart ändläge.
Höljet är försett med ett främre hålmönster.
Alla axlar i mekaniken styrs i bussning.

Handtaget har ett ergonomiskt handtag.
För hållare av tryckstycken har spännarmen en hålbild.

1) Hävarm: max. R 300 mm
2) Slutpositionslås för öppningsvinkel 45° - 65°
3) Slutpositionslås för öppningsvinkel 90° - 120°
4) Slutpositionsanslag för öppningsvinkel
5) För värden [...] gåller tolerans i avstånd på 80 mm från vridpunkten
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också