text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Grundkropp aluminium.
Dubbelverkande kolvstång rostfritt stål.
Utförande
Grundkropp röd anodiserad.
Dubbelverkande kolvstång polerad.
Anmärkning
Svängspännare används där det räcker med låga spännkrafter eller där spännpunkten måste vara fri när arbetsstycket läggs i eller tas ut. Husets blockform ger universella infästningsalternativ. Magnetkolven är förberedd för elektrisk ändlägesavläsning.
Inklusive skruv och fjäderbricka för fastsättning av spännarmen, som finns som tillbehör.
Svängspännarens rörelse får inte hindras.
F1 = vid 6 bar max. tillåtet arbetstryck.
På begäran
Närhetsbrytare.
Tillbehör
- Spännarm 05620
- Adapter 05625
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment

Svängspännare pneumatiska

Pneumatiska svängspännare används sedan om vissa arbetsstycken ska fästas vid anordningar, plattor, och bänkar. Svängfunktionen ska vara utformad så att spännpunkterna för lastning och lossning av arbetsstyckena är fria. Detta garanterar en optimal arbetsflöde. Höljets blockform erbjuder universalmonteringsmöjligheter, så att svängklämman kan anpassas optimalt till det arbetsstycke som skall spännas fast.

norelem erbjuder pneumatiska svängspännare med både vänster-svängning och höger svängning.