- Kan automatiseras
- Universella infästningsalternativ
- Magnetkolv för ändlägesavläsning
- Höger- eller vänstersvängning
Beskrivning
Material
Grundkropp aluminium.
Dubbelverkande kolvstång rostfritt stål.
Dubbelverkande kolvstång rostfritt stål.
Utförande
Grundkropp svart anodiserad.
Anmärkning
Svängspännare används där det räcker med låga spännkrafter eller där spännpunkten måste vara fri när arbetsstycket läggs i eller tas ut. Husets blockform ger universella infästningsalternativ. Magnetkolven är förberedd för elektrisk ändlägesavläsning.
Inklusive skruv och fjäderbricka för fastsättning av spännarmen, som finns som tillbehör.
Svängspännarens rörelse får inte hindras.
F1 = vid 6 bar max. tillåtet arbetstryck.
Inklusive skruv och fjäderbricka för fastsättning av spännarmen, som finns som tillbehör.
Svängspännarens rörelse får inte hindras.
F1 = vid 6 bar max. tillåtet arbetstryck.
På begäran
Närhetsbrytare.
Tillbehör
- Spännarm 05620
- Adapter 05625
- Adapter 05625
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.