text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Spakdelar i stålplåt, axelbult i rostfritt stål.
Utförande
Spakdelar förzinkade.
Pneumatisk cylinder, dubbelverkande. Med magnetkolv för ändelägesavlösning.
Spännare förzinkad och passiverad.
Komplett med seghärdad, förzinkad och passiverad mottrycksskruv med skyddshätta.
Anmärkning
Pneumatiska spännare har följande fördelar jämfört med manuella spännare: Användaren slipper spänna lika ofta. Flera spännare kan manövreras samtidigt och kan stängas i en bestämd ordning.
Enskilda eller flera spännare kan manövreras via en maskinstyrning eller manuellt från olika ställen.
Genom systemet med knäled:
– Hålls spännaren stängd även utan lufttillförsel
– Är luftförbrukningen låg tack vare den stora slututväxlingen
– Är öppningsvägen stor eftersom spännarmen svängs
– Blir kraft- och rörelseförhållandena optimala.

VL = luftförbrukning per dubbelslag i dm³ vid 6 bar.
Styrning
Ett kopplingsschema för den enklaste styrningen av en eller flera pneumatiska spännare finns bredvid. När ett komplett kopplingssystem ska byggas upp, rådgör med kända tillverkare av pneumatiska ventiler som även levererar alla kopplingselement och armaturer som behövs.
Observera
Krafterna F1 och F2 i tabellen är hållkrafter; F3 och F4 är spännkrafter.
Urvalskriterier
För att välja rätt storlek på de pneumatiska spännarna, måste man förutom hållkraften även ange möjlig spännkraft vid 6 bar lufttryck. F3 är den möjliga spännkraft som spännaren utövar i spännarmens ände, och F4 är dess kraft på vridpunktssidan.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också