text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Grundkropp och spännhake i seghärdat stål.

Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.

Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.

Axelbult, stiftskruv och bricka i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Grundkropp och spännhake seghärdade och brunerade.
Gripspak svart pulverlackerad.
Tryckbricka svart.
Axelbult, stiftskruv och bricka blanka.
Anmärkning
Idealiska för att spänna fast delar som ska läggas i uppifrån eftersom spännhakarna kan svängas efter att arbetsstyckena har lagts i och tagits ut.

Den exakta spännhöjden ställs in med en skruvmejsel via den fina gängan på stiftskruven. Inställningen kan säkras med låsskruven. Måttet S motsvarar excenterns spännslag.
Ritningsinformation
1) Låsskruv för stift
2) Stift för finjustering av låsspaken
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också

Spännhakar

Från norelems sortiment av spännelement ska man inte glömma spännhakarna liksom excenterspännare.

Kombinationen är båda är idealisk för klämningsoperationer där delarna ska sättas in från ovan. Spännhakarna kan svängas med 90°, vilket därigenom underlättar införandet och avlägsnandet av arbetsstycken. Med hjälp av den fina gängan på skruven kan den exakta klämhöjden justeras med hjälp av en skruvmejsel. Dessutom kan denna inställning säkras med låsskruven.