text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Sätthärdat (56 ±1 HRC) och blåförzinkat.
Hållfasthetsklass 8.8.
Anmärkning
Robusta och kompakta spiral-excenterskruvar som spänner fast arbetsstycken av alla möjliga former med en neddragande effekt.
Montage
Gör ett eller flera gängade hål med föreslaget avstånd X resp. Z mot arbetsstycket. Skruva i spännskruven till nödvändig höjd och rikta den platta sidan mot arbetsstycket. Lägg i arbetsstycket och dra åt med spännskruvens insexkant. Med ca 1/3 varv spänns den. Det gängade hålet ska smörjas regelbundet.

När man spänner måste man alltid vrida i riktning mot anslagen så att arbetsstycket inte vrider sig bort från anslagen.
På begäran
Spiral-excenterskruvar med vänstergänga.
Ritningsinformation
1) Fastspänning av tunn plåt
2) Fastspänning av runda delar
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment