text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Mässing.
Användning
Det excentriska fästet används för att fixera komponenter i plattor och arbetsstycken.
Med det excentriska fästet får man en förbindelse som kan lossas igen.
Genom klämelementen kan arbetsstycken positioneras mycket exakt.
Fördelar
Det betyder att man i många fall slipper borra ett tvärhål för en klämskruv.
Det excentriska fästets fästhål tillverkas samtidigt som fästhålet eller spåret för själva komponenten.
Funktionsprincip
Lägg i komponenten som ska spännas fast och det excentriska fästet i grunddelen. Det excentriska fästets markeringspunkt pekar mot komponenten som ska spännas fast.
Dra åt det excentriska fästet med en insexnyckel i pilens riktning.
Man kan lossa komponenten igen genom att vrida det excentriska fästet bakåt.
Ritningsinformation
1) Klämkant
2) 8 H9 djup minst 8
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också