text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Dubbelkil och spännsegment i seghärdat stål.
Utförande
Dubbelkil och spännsegment seghärdade, svarta.
Anmärkning
Det unika med de här kilspännarna är deras arbetsmån. Den extra längden gör det möjligt att arbeta in anpassade konturer i arbetsstyckesgeometrin. Dessutom gör funktionsprincipen att de passar för universalspänning. Kilytorna ger höga spännkrafter.
Kilspännarna kan användas för faststpänning i gängade hål resp. T-spår. När spännskruven skruvas in förflyttar sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstyckena mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar.
Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser.

Förskjutningsväg:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Observera
Det speciella med dessa kilspännare är att de har en arbetsmån på 3 mm per spännback i utförande M8 och 5 mm i utförande M10, M12 och M16.
Ritningsinformation
D) Cylinderskruv DIN 6912

1) Kilspännare
2) Arbetsstycke
3) Mothåll
4) Bottenplatta
5) Hydraulisk/pneumatisk cylinder
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också