text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Grundkropp, spännsegment i verktygsstål.
Utförande
Grundkropp härdad.
Spännsegment härdade (49-51 HRC) och brunerade.
Kilytor slipade.
Anmärkning
Dessa kompakta, dubbla kilspännare är mycket lämpliga för horisontell eller vertikal fastspänning av flera objekt. De härdade och slipade kilytorna ger höga spännkrafter.Kilspännarna kan monteras i rasterhål eller T-spår. När man drar åt cylinderskruven DIN 912 rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.
Genom dubbelkilen har spännaren i detta utförande en “neddragande effekt”.

Förskjutningsväg vid beställningsnummer:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Ritningsinformation
D) Cylinderskruv DIN 912

1) Kilspännare
2) Arbetsstycke
3) Fast anslag
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också