Excenterspak
inställbar
polyamid
svart
- Excenterspännarna används för snabb och vridmomentfri fastspänning av arbetsobjekt
- Fördel: arbetsobjektet behöver inte säkras ytterligare
- Spänningen kan ställas in exakt genom en fin gänga
- Användningsområden: maskinkonstruktion och montagebyggnad, rehab- och medicinsk teknik
- Utförande i stål och rostfritt stål
82,55 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Excenterspak
Gängtyp
yttergänga
Storlek
2
Utförande 1
inställbar
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svart
A1=Handtagslängd
110
A=Handtagslängd
100
B=Bredd
33
D=Gänga
M10
F=Spännkraft (kN)
5
FH=Handkraft (N)
170
H1=Höjd
27,7
L=Gänglängd
50
S=Slag
1,5
B1
24
D1
27,1
D2
11
H
16,2
Beskrivning
Material
Gripspak och tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF.
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv och bricka i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak svart eller trafikröd RAL 3020.
Tryckbricka svart.
Axelbult blank.
Stiftskruv och bricka blåkromaterade eller blankt rostfritt stål.
Tryckbricka svart.
Axelbult blank.
Stiftskruv och bricka blåkromaterade eller blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Inställbara excenterspännare används när låsspakens läge mot spännaxeln endast tillåter en viss position (svängradien störs). Med den fina gängan på stiftskruven kan låsspakens position ställas in exakt med en skruvmejsel.
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation), vilket kan försämra spännkraften.
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation), vilket kan försämra spännkraften.
Ritningsinformation
1) Stift för finjustering av låsspaken
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.