Excenterspak
inställbar
rostfritt stål
blästrat
- Excenterspännarna används för snabb och vridmomentfri fastspänning av arbetsobjekt
- Fördel: arbetsobjektet behöver inte säkras ytterligare
- Spänningen kan ställas in exakt genom en fin gänga
- Användningsområden: maskinkonstruktion och montagebyggnad, rehab- och medicinsk teknik
- Utföranden: elpolerat eller blästrat
173,28 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Excenterspak
Gängtyp
yttergänga
Storlek
9
Utförande 1
inställbar
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blästrat
A1=Handtagslängd
41,7
A=Handtagslängd
36,2
B=Bredd
14,4
D=Gänga
M03
F=Spännkraft (kN)
1,5
FH=Handkraft (N)
90
H1=Höjd
13,5
L=Gänglängd
30
S=Slag
1
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Beskrivning
Material
Gripspak i rostfritt stål 1.4308.
Tryckbricka i härdat rostfritt stål 1.4034.
Axelbult, stiftskruv i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak elpolerad eller blästrad.
Tryckbricka, axelbult och stiftskruv blanka.
Tryckbricka, axelbult och stiftskruv blanka.
Anmärkning
Inställbara excenterspännare används när låsspakens läge mot spännaxeln endast tillåter en viss position (svängradien störs). Med den fina gängan på stiftskruven kan låsspakens position ställas in exakt med en skruvmejsel.
Tryckbrickans spännyta är lätt infettad vid leveransen.
Fettet är FDA anpassar och lämpar sig för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Tryckbrickans spännyta är lätt infettad vid leveransen.
Fettet är FDA anpassar och lämpar sig för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Ritningsinformation
1) Stift för finjustering av låsspaken
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.