text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material, utförande
Stål, brunerat.
Hus i termoplast, svart.
Kulknopp i duroplast PF 31, röd.
Anmärkning
Matningsvägen är 10 mm. Självlåsningen sker inom en så kort spännväg som 2 mm. Därför kan arbetsstycken med toleranser på upp till 1,5 mm spännas fast säkert. Spännelementet “actima” kan monteras både horisontellt och vertikalt.
Standardiserade extradelar ger ytterligare användningsmöjligheter. De levereras som specialtillbehör. Alla delar i kurvsystemet som utsätts för kraftiga påfrestningar är sätthärdade (tryckhylsa och extradelar levereras endast på begäran).
Högsta tillåtna spännkraft är 4905 N.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också