- Kompatibel med Kipp snabbspännare
Beskrivning
Material
Adapterplatta i stål.
Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305
Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305
Utförande
Förzinkad adapterplatta.
Klämkilar brunerade eller blanka.
Klämkilar brunerade eller blanka.
Anmärkning
Genom adapterplattorna passar de för snabbspännare med hålbild 3 eller 4, för plattor med hålraster eller plattor med hål Ø16 mm, Ø20 mm eller Ø28 mm.
När man vrider på cylinderskruven spänns spännbultens delar i hålet.
När man vrider på cylinderskruven spänns spännbultens delar i hålet.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.