text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Adapterplatta i stål.

Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305
Utförande
Förzinkad adapterplatta.
Klämkilar brunerade eller blanka.
Anmärkning
Genom adapterplattorna passar de för Kipp snabbspännare med hålbild 3, för plattor med hålraster eller plattor med hål Ø16 mm, Ø20 mm eller Ø28 mm.
När man vrider på cylinderskruven spänns spännbultens delar i hålet.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också