Beskrivning
Material
Gripspak i zinkgods enligt DIN EN 12844.
Styrbult och klämkilar i stål 1.0715.
Klämring i stål.
Styrbult och klämkilar i stål 1.0715.
Klämring i stål.
Utförande
Gripspak svart, plastbeläggning.
Styrbult och klämring fosfaterade.
Klämkilar brunerade.
Laserpräglad måttskala.
Styrbult och klämring fosfaterade.
Klämkilar brunerade.
Laserpräglad måttskala.
Anmärkning
När man vrider på låsspaken spänns båda klämkilarna fast i hålet. Med den steglöst inställbara klämringen kan ett eller flera fästelement av olika tjocklek fixeras.
Användning
Spännbultarna är perfekta för att fixera vanliga fästelement, även av olika materialtjocklekar, på bord med hålraster / svetsbord med hål-Ø 16 mm eller 28 mm.
Fördelar
Steglöst inställbart spännområde på 0–36 mm och 0–75 mm.
Ej känsliga för hålets diameter och ytkvalitet (t.o.m. H12).
Spännområdet förinställs enkelt in med skalan.
Spänns fast i hålet på ett sätt som inte skadar ytan.
Neddragande effekt även på bord i tunnare material (≥8 mm eller ≥4 mm).
Kompatibla med de vanligaste fästelementen.
Ej känsliga för hålets diameter och ytkvalitet (t.o.m. H12).
Spännområdet förinställs enkelt in med skalan.
Spänns fast i hålet på ett sätt som inte skadar ytan.
Neddragande effekt även på bord i tunnare material (≥8 mm eller ≥4 mm).
Kompatibla med de vanligaste fästelementen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.