text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Kona i stål.
Kulor i rullagerstål.
Utförande
Kona härdad och slipad.
Kulorna är invulkaniserade i konan.
Anmärkning
Positionskonorna bildar tillsammans med positionsbussningarna en centreringsenhet för att kunna positionera två komponenter mycket exakt. Systemet har en upprepningsnoggrannhet < 0,003 mm. Det påvulkaniserade gummit blir inte sprött och är inte känsligt mot föroreningar eller spån. Små intryckta spån är ofarliga för systemet.
Temperaturområde
max. +80 °C.
Funktionsprincip
När konan och bussningen sitter ihop trycks kulorna i det elastiska området samman och fixerar de båda delarna med hög precision. För att kulorna ska deformeras i det elastiska området behöver man bara se till att djupet på hålet där positionsbussningen pressas in hålls exakt. Positionskonan som trycks in i bussningen passar redan vid leveransen, och behöver bara ligga an mot motstyckets yta. Nu finns ett exakt system för nollpunktspositionering.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också