text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Spänns med tryckluft.
Lossningen sker med den integrerade fjädern.
Material
Grundkropp i rostfritt stål
Tätning i NBR.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Monteringsmått för plattjocklek 6 mm.
Spänn- och hållkrafterna som anges gäller vid ett arbetstryck på 0,5 Mpa.
Om flera positioneringsenheter används får avståndstoleransen på ±0,1 mm inte överskridas.
Upprepningsnoggrannheten är ± 0,2 mm.
Ritningsinformation
1) Luftventil (ensidig)
2) Anslutning ”Spänna”
3) Spännbult
4) Positioneringsfäste
Tillbehör
Spännbultar 03192-25.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också