text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Rullagerstål.
Utförande
Härdat och brunerat.
Anmärkning
Vid en axelavståndstolerans på ±0,005 mm och om 2 centreringshylsor av kvalitetsklass I används är en upprepningsnoggrannhet inom ±0,013 mm möjlig i uppspänningen.
Vid en axelavståndstolerans på ±0,03 mm och om vardera en centreringshylsa av kvalitetsklass I och II används är en upprepningsnoggrannhet inom ±0,04 mm möjlig i uppspänningen.
Centreringshylsorna pressas in i uppspänningsplattornas hål med lätt tryck.
Ytterligare anvisningar, se allmän information.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment