Material
Rostfritt stål 1.4548.
Utförande
härdade minst 40 HRC, blanka.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4548.
Utförande
härdade minst 40 HRC, blanka.
Anmärkning
Vid en axelavståndstolerans på ±0,005 mm och om 2 centreringshylsor av kvalitetsklass I används är en upprepningsnoggrannhet inom ±0,013 mm möjlig i uppspänningen.
Vid en axelavståndstolerans på ±0,03 mm och om vardera en centreringshylsa av kvalitetsklass I och II används är en upprepningsnoggrannhet inom ±0,04 mm möjlig i uppspänningen.
Centreringshylsorna pressas in i uppspänningsplattornas hål med lätt tryck.
Ytterligare anvisningar, se allmän information.
Vid en axelavståndstolerans på ±0,03 mm och om vardera en centreringshylsa av kvalitetsklass I och II används är en upprepningsnoggrannhet inom ±0,04 mm möjlig i uppspänningen.
Centreringshylsorna pressas in i uppspänningsplattornas hål med lätt tryck.
Ytterligare anvisningar, se allmän information.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.